UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: silber
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |