DNV
Zulassungs-ID: TAE000037SUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||
Kontakteinsatz, Polzahl: 40+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
| Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B16, Crimpkontakte CK 2,5-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang). |
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-BBB |
| Bauform | B16 |
| B32 | |
| Polzahl | 40 |
| Steckgesicht | 40+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 40 |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Länge | 84 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 77,5 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 27 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 76 mm |
| Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2) |
| PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1409930 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABK |
| GTIN | 4046356767248 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 70,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70,7 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 7,691 kg CO2e |