DNV
Zulassungs-ID: TAE000037SUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 12 |
Kontakteinsatz, Polzahl: 40+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B16, Crimpkontakte CK 2,5-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang). |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-BBB |
Bauform | B16 |
B32 | |
Polzahl | 40 |
Steckgesicht | 40+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 40 |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 34 mm |
Höhe | 34,4 mm |
Länge | 84,5 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 77,5 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 27 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Minimale Gehäusehöhe | 76 mm |
Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
Material Kontaktträger | PC |
Normen / Bestimmungen | PC |
PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Artikelnummer | 1409921 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABK |
GTIN | 4046356767231 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60,1 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 7,555 kg CO2e |