HC-BBB 64-ESTC - Kontakteinsatz
1409901

Kontakteinsatz, Polzahl: 64+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373