HC-KIT-B24-R01
-
Steckverbinder-Set
1409749
Steckverbinder-Set, bestehend aus: B24-Tüllen- und Anbaugehäuse, 24-poligem Stecker- und Buchseneinsatz, M32-Kabelverschraubung
Produktdetails
| Produkttyp | Steckverbinder-Set |
| Gehäuseart | Komplettgehäuse |
| Anwendung | Leistung |
| Bauform | B24 |
| Polzahl | 24 |
| Steckgesicht | 24+PE |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Dichtung vorhanden | ja |
| Schutzdeckel | ja |
| Kontakttyp | gedreht |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Nennspannung UN | 500 V |
| Nennstrom IN | 16 A |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Länge | 140 mm |
| Einbaumaß | |
| Breite Montageausschnitt | 35 mm |
| Länge Montageausschnitt | 113 mm |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Verriegelungsbügel | PA |
| Leitungsaußendurchmesser | 15 mm ... 21 mm |
| 17 mm ... 21 mm (bei UL 514 B) | |
| 14 mm ... 21 mm |
| Mechanische Daten | |
| Verriegelungstyp | Bügel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Montageart | Schraubmontage |
| Artikelnummer | 1409749 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752695 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 799 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 707,35 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 357138f7-c414-4d85-8a1d-d4ba5b509e4c |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg