HC-KIT-B06-R01
-
Steckverbinder-Set
1409671
Steckverbinder-Set, bestehend aus: B6-Tüllen- und Anbaugehäuse, 6-poligem Stecker- und Buchseneinsatz, M20-Kabelverschraubung
Produktdetails
Produkttyp | Steckverbinder-Set |
Gehäuseart | Komplettgehäuse |
Anwendung | Leistung |
Bauform | B6 |
Polzahl | 6 |
Steckgesicht | 6+PE |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Dichtung vorhanden | ja |
Schutzdeckel | ja |
Kontakttyp | gedreht |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 24 A |
Nennspannung UN | 500 V |
Nennstrom IN | 16 A |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 43 mm |
Höhe | 120 mm |
Länge | 80 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 52 mm |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (bei UL 514 B) | |
Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 13 mm |
Mechanische Daten | |
Verriegelungstyp | Bügel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Montageart | Schraubmontage |
Artikelnummer | 1409671 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AFX |
GTIN | 4046356752428 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 385,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 385,5 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2b0840d2-3568-4d01-bfb6-fc472b67e8a4 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg