HC-KIT-A03-R01
-
Steckverbinder-Set
1409655
Steckverbinder-Set, bestehend aus: D7-Tüllen- und Anbaugehäuse, 3-poligem Stecker- und Buchseneinsatz, M20-Kabelverschraubung
Produktdetails
Produkttyp | Steckverbinder-Set |
Gehäuseart | Komplettgehäuse |
Anwendung | Leistung |
Bauform | D7 |
Polzahl | 3 |
Steckgesicht | 3+PE |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Dichtung vorhanden | ja |
Schutzdeckel | ja |
Kontakttyp | gedreht |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung (III/3) | 230 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 24 A |
Nennspannung UN | 230 V |
Nennstrom IN | 10 A |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (gilt für flexible Leiter mit Aderendhülse) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm ... 0,5 Nm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 38 mm |
Höhe | 123 mm |
Länge | 34,2 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 21 mm |
Länge Montageausschnitt | 21 mm |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (bei UL 514 B) | |
Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 13 mm |
Mechanische Daten | |
Verriegelungstyp | Bügel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Montageart | Schraubmontage |
Artikelnummer | 1409655 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AFX |
GTIN | 4046356752404 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 139,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 139,3 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1730cc11-dd99-4fa8-adb5-485d0fc8750c |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg