CK1,0-ED-0,5ST AU - Crimpkontakt
1409121

Crimpkontakt, Serie: VARIOCON, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 26...20 , Material Kontakt: Cu, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte