CK1,0-ED-1,0ST AU - Crimpkontakt
1409082

Crimpkontakt, Serie: VARIOCON, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 1 mm2, AWG 26...18 , Material Kontakt: Cu, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte