UL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20130720Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
Control | 250 V | 2,5 A | - 18 | - 18 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20130720Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 10 A | - 16 | |
Control | 250 V | 2,5 A | - 18 |