SACC-M12FRT-4CON-PG11-M - Power-Steckverbinder
1408989

Power-Steckverbinder, 4-polig, ungeschirmt, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung