SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - Power-Steckverbinder
1408985

Power-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: S, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Wechselstrom bis 12 A/630 V, Kontakt 4 voreilend

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung