NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC - Netzwerkkabel
1408962

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
PVC-Kabel für flexible Verlegungen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 GBit/s (CAT5)