HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Steckverbinder-Set
1408794

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B24, Kunststoffgehäuse, bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

Produktdetails










Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr