HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Steckverbinder-Set
1408793

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B16, Kunststoffgehäuse, bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670

Produktdetails










Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr