HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - Steckverbinder-Set
1408791

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B10, Kunststoffgehäuse, bestehend ausTüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670

Produktdetails










Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr