HC-COM- 8-ESTC - Kontakteinsatz
1408481

Kontakteinsatz, Polzahl: 8+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373