HC-COM-17-ESTC - Kontakteinsatz
1408465

Kontakteinsatz, Polzahl: 17+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 17, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung, nur für Kunststoffgehäuse geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373