CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - RJ45-Steckverbinder
1407908

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Edelstahlausführung
Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung
Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept