HC-B16-I-PT-F - Kontakteinsatz
1407731

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Installation ohne Werkzeug, auch im eingebauten Zustand, durch Push-in-Anschlusstechnik
Kürzeste Installationszeit im Vergleich zu anderen Anschlusstechniken
Schnell und mühelos verdrahten, besonders unter beengten Platzverhältnissen
Automatisierte Verkabelung durch Roboter möglich
Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätiger
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373
Kostengünstige und schnelle Kodierung mit Kunststoffprofilen
Prüfabgriff für 2 mm Prüfstecker