HC-EVO-B24-CHWD-PLRBK
-
Gehäuse
1407668
Kupplungsgehäuse B24, mit Querbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 90 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Sind Steckverbindergehäuse aus Kunststoffgehäuse genauso robust wie Metallgehäuse?
Ja, die Kunststoffgehäuse sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten eine vergleichbare Robustheit wie Metallgehäuse. Durch das besonders widerstandsfähige Kunststoffmaterial und die optimierte Konstruktion eigenen sich die Kun... Mehr anzeigen
Ja, die Kunststoffgehäuse sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten eine vergleichbare Robustheit wie Metallgehäuse. Durch das besonders widerstandsfähige Kunststoffmaterial und die optimierte Konstruktion eigenen sich die Kunststoffgehäuse ideal für raue Umgebungsbedingungen.
Weniger anzeigen