Eine Verschraubungsöffnung ist geschlossen, kann aber mittels Schraubendreher geöffnet werden
HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK
-
Gehäuse
1407638
Sockelgehäuse B10, mit Querbügel, Material: PA 6.6-FR, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Produktdetails
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Sind Steckverbindergehäuse aus Kunststoffgehäuse genauso robust wie Metallgehäuse?
Ja, die Kunststoffgehäuse sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten eine vergleichbare Robustheit wie Metallgehäuse. Durch das besonders widerstandsfähige Kunststoffmaterial und die optimierte Konstruktion eigenen sich die Kun... Mehr anzeigen
Ja, die Kunststoffgehäuse sind speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bieten eine vergleichbare Robustheit wie Metallgehäuse. Durch das besonders widerstandsfähige Kunststoffmaterial und die optimierte Konstruktion eigenen sich die Kunststoffgehäuse ideal für raue Umgebungsbedingungen.
Weniger anzeigen