HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Gehäuse
1407637

Sockelgehäuse B10, mit Längsbügel, Material: PA 6.6-FR, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 74 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringere Kosten als Metallausführung
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr