SI-M1B-GL
-
Einbaurahmen
1407593
Einbaurahmen für zwei Frontplatten/Steckdosen, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: grau, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | mit beigepacktem Drehknauf |
Produkttyp | Einbaurahmen |
Maßzeichnung |
|
Breite | 131 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Länge | 127 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 117 mm |
Länge Montageausschnitt | 91 mm |
Material Gehäuse | PBT |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
Montagehinweis | Geeignet für Wandstärken 1 mm ... 5 mm |
Artikelnummer | 1407593 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7EAX |
GTIN | 4046356776059 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 197,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 197,7 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 4,731 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Frontplatte 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Frontplatte 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Datenfrontplatte 1658532
-
VS-SI-BZ - Kennzeichnungsschildchen 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Einrastschildchen 0801494
-
UC-EM (20X7) - Einrastschildchen 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datenfrontplatte 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datenfrontplatte 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datenfrontplatte 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datenfrontplatte 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datenfrontplatte 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datenfrontplatte 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datenfrontplatte 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datenfrontplatte 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte 1054544
-
SI-FP-D1A - Datenfrontplatte 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Steckdoseneinsatz 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Steckdoseneinsatz 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Steckdoseneinsatz 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Steckdoseneinsatz 1656550
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg