SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE
-
Verteiler
1407580
AS-Interface Verteiler in hoher Schutzart, für einen Abzweig von einer Flachleitung auf 2,0 m PUR-Rundleitung mit freiem Leitungsende
Produktdetails
| Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
| Polzahl | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | ≤ 32 V DC |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 3.1 (AS-i Verteiler) | BN (AS-i+) |
| 3.2 (AS-i Verteiler) | BU (AS-i-) | |
| Bussystem | AS-Interface |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Verteiler seitlich AS-i Schraubverriegelung |
| Polzahl | 2 |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PBT (Kontaktträger) | |
| PBT (Gehäuse) | |
| Edelstahl (Verschraubung) | |
| Anzugsdrehmoment | 1,65 Nm (Verriegelungsschraube) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 2 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 20549 / 10493 |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,25 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,30 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
| Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (fest verlegt) |
| -25 °C ... 80 °C (beweglich verlegt) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Artikelnummer | 1407580 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1GFA |
| GTIN | 4046356780001 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 96,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 96 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-Nr.: 15571-58-1) |
| SCIP | 59611b65-24c1-406c-bb31-d0bd54def5e6 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 4,117 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg