SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
Verteiler
1407579
AS-Interface Verteiler, für einen Abzweig von zwei Flachleitungen auf zwei Doppel-Federkraftklemmen
Produktdetails
| Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
| Polzahl | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | ≤ 32 V DC |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1+ (Federkraftanschluss) (AS-i+) | 3.1 (AS-i Verteiler) |
| 1- (Federkraftanschluss) (AS-i-) | 3.2 (AS-i Verteiler) | |
| 2+ (Federkraftanschluss) (AS-i+) | 4.1 (AS-i Verteiler) | |
| 2- (Federkraftanschluss) (AS-i-) | 4.2 (AS-i Verteiler) | |
| Bussystem | AS-Interface |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Material Gehäuse | PBT |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Verteiler AS-i Schraubverriegelung |
| Polzahl | 4 |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PBT (Kontaktträger) | |
| PBT (Gehäuse) | |
| Edelstahl (Verschraubung) | |
| Anzugsdrehmoment | 1,65 Nm (Verriegelungsschraube) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Federkraftklemme gerade |
| Polzahl | 4 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| verzinnt (Kontaktoberfläche) | |
| PA (Kontaktträger) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Artikelnummer | 1407579 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1GFA |
| GTIN | 4046356779999 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555677
-
SZK PH2 VDE - Schraubendreher 1205163
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg