SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FR SCO
-
Verteiler
1407578
AS-Interface Verteiler in hoher Schutzart, für einen Abzweig von zwei Flachleitungen auf 2,0 m PUR-Rundleitung mit gewinkelter Buchse M12-SPEEDCON
Produktdetails
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Polzahl | 4 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Nennspannung UN | ≤ 32 V DC |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (M12-Buchse) | BN (AS-i+) | 3.1 (AS-i Verteiler) |
2 (M12-Buchse) | WH (AUX-) | 4.2 (AS-i Verteiler) | |
3 (M12-Buchse) | BU (AS-i-) | 3.2 (AS-i Verteiler) | |
4 (M12-Buchse) | BK (AUX+) | 4.1 (AS-i Verteiler) | |
5 (M12-Buchse) | N.C. |
Bussystem | AS-Interface |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Verteiler seitlich AS-i Schraubverriegelung |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PBT (Kontaktträger) | |
PBT (Gehäuse) | |
Edelstahl (Verschraubung) | |
Anzugsdrehmoment | 1,65 Nm (Verriegelungsschraube) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON |
Polzahl | 4 (5) |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
TPU GF (Kontaktträger) | |
TPU (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Leitungslänge | 2 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 20549 / 10493 |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,25 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,30 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (fest verlegt) |
-25 °C ... 80 °C (beweglich verlegt) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1407578 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GFA |
GTIN | 4046356779982 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 104,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 104,9 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 6,52 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg