NBC-M12MSD/ 1,0-93B/R4QC - Netzwerkkabel
1407520

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP67, Kabellänge: 1 m

Produktdetails









Kompatible Produkte