UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 5 m
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | X |
Bussystem | Ethernet |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 0,5 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 8-polig, X-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
Ausführung | M12 Stecker, gerade, 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: X |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 Ω |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109 |
Anschluss 2 | |
Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
Ausführung | RJ45 Stecker, gerade |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PC |
Material Gehäuse | Metall |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Leitungslänge | 5 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet 10 GBit [94F] |
Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
nach UN ECE-R 118.03 | |
nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
IP67 (M12-Steckverbinder) | |
IP67 (RJ45-Steckverbinder) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109 |
Artikelnummer | 1407477 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CMJ |
GTIN | 4046356776769 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 326,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 306,6 g |
Zolltarifnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
SCIP | 936fc64c-36f4-4c61-a218-a6f150c022c6 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5,242 kg CO2e |