NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4RC - Netzwerkkabel
1407476

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 2 m

Produktdetails









Kompatible Produkte