NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Netzwerkkabel
1407471

Netzwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, auf Stecker gerade RJ45, Kodierung: X / IP20, Kabellänge: 1 m

Produktdetails









Kompatible Produkte