UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 10 m
| Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 1 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite
|
| Ausführung | M12 Buchse, gewinkelt, 8-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: A, Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Schirmung | Advanced Shielding Technology |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5, 1 bit/s |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 Ω |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Dichtung | FKM |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Anschluss 2 | |
| Ausführung | RJ45 |
| Leitungslänge | 10 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet flexibel CAT5, 4-paarig [94B] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,96 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| nach CSA C 22.2 Nr. 210 FT1 | |
| Ölbeständigkeit | nach EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
| IP67 (M12-Steckverbinder) | |
| IP20 (RJ45-Steckverbinder) | |
| Schwingen, sinusförmig | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Niedrigste Frequenz | 10 Hz |
| Höchste Frequenz | 500 Hz |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Beschleunigung | 5g |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Anzahl der Zyklen | 10 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Beschleunigung | 50g |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Schockform | Halbsinus |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Dauer des nominellen Schocks | 11 ms |
| Rascher Temperaturwechsel | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 5 |
| Verweildauer | 30 min |
| Überführungsdauer | ≤ 10 s |
| Temperatur minimal | -25 °C |
| Temperatur maximal | +85 °C |
| Trockene Wärme | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 16 h |
| Prüftemperatur | 85 °C |
| Feuchte Wärme zyklisch, erster Zyklus | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 24 h |
| Prüftemperatur | 40 °C |
| Kälte | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 2 h |
| Prüftemperatur | -25 °C |
| Feuchte Wärme zyklisch, restliche Zyklen | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Gesamtsteck- und -ziehkraft | Maximal zulässige Steckkraft Finsertion < 23 N Maximal zulässige Ziehkraft Fwithdrawal < 30 N |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 24 h |
| Prüftemperatur | 40 °C |
| IP-Code X5 - Strahlwasser | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung | Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 1 min/m² mindestens 3 min |
| Wasser-Volumenstrom | 12,5 l/min ±5 % |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| IP-Code X7 - Zeitweiliges Untertauchen | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung | Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser untergetaucht ist. |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 30 min |
| Tauchtiefe | 1 m |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| IP-Code 6X - Staubdicht | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Anforderung | Es darf kein Staub in das Gehäuse eindringen. |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Gesamtsteck- und -ziehkraft | Maximal zulässige Steckkraft Finsertion < 23 N Maximal zulässige Ziehkraft Fwithdrawal < 30 N |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 8 h |
| Unterdruck | 0,02 bar |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Polarisation | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Anforderung | Keine Beschädigung, die die Funktion beeinträchtigen könnte. Ein Stecken der Steckverbinder darf nur in korrekter Position und Kombination möglich sein. Ein Fehlstecken muss konstruktionsbedingt ausgeschlossen sein. Die Polarisation verhindert falschen elektrischen Kontakt. |
| Gesamtsteckkraft | 1,5 x Steckkraft; mindestens 35 N |
| Mechanische Lebensdauer (Erste Hälfte der festgelegten Betätigungen) |
|
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 50 |
| Korrosion, Industrieatmosphäre | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Anforderung | Keine Beschädigungen (Korrosion) am Metallkörper, die die normale Funktion beeinträchtigen. |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Prüfdauer | 4 Tage |
| Prüfverfahren | Methode 4 |
| Mechanische Lebensdauer (Zweite Hälfte der festgelegten Betätigungen) |
|
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 50 |
| Rascher Temperaturwechsel | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 5 |
| Verweildauer | 30 min |
| Überführungsdauer | ≤ 10 s |
| Temperatur minimal | -25 °C |
| Temperatur maximal | +85 °C |
| Mechanische Lebensdauer | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 100 |
| Beständigkeit gegen Flüssigkeiten | |
| Anforderung | Keine Veränderung der Materialbeschaffenheit, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch einschränkt. |
| Prüfdauer | 24 h |
| Prüftemperatur | +85 °C ±2 °C |
| Prüfflüssigkeit | IRM 902 |
| Schocken (Bahnanwendungen) | |
| Prüfspezifikation | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Beschleunigung | 5g |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Kategorie | 1 |
| Schockform | Halbsinus |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Schockdauer | 30 ms |
| Schocken (Bahnanwendungen) | |
| Prüfspezifikation | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Beschleunigung | 30g |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Kategorie | 2 |
| Schockform | Halbsinus |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Schockdauer | 18 ms |
| Simulierte Lebensdauerprüfung durch erhöhte Pegel des rauschförmigen Schwingens | |
| Prüfspezifikation | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Niedrigste Frequenz | 2 Hz |
| Höchste Frequenz | 250 Hz |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Kategorie | 2 |
| Durchgangswiderstand | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| Anforderung | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ (für jeden Kanal) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Prüfspannung | 0,65 kV AC |
| Prüfdauer | 60 s |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Elektrische Belastung bei hoher Temperatur | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung | Die Summe aus Umgebungstemperatur und Erwärmung eines Steckverbinders darf die obere Grenztemperatur nicht überschreiten. |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfstrom | 2 A |
| Prüfdauer | 1000 h |
| Prüftemperatur | 40 °C |
| Obere Grenztemperatur | 85 °C |
| Anschlussverfahren | |
| Prüfspezifikation | IEC 60352-2:2006-02 |
| Anschlussart | Crimpverbindungen |
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Anforderung | Für alle Einzelteile liegen für den aktuellen Revisionsstand Freigaben vor. |
| Gesamtsteck- und Ziehkraft | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Anforderung Gesamtsteck- und -ziehkraft | Maximal zulässige Steckkraft Finsertion < 23 N Maximal zulässige Ziehkraft Fwithdrawal < 30 N |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Einzelziehkraft mit Lehre | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-16-5:2008-07 |
| Anforderung | Nach 3-facher Beschaltung mit der max. Lehre müssen die geprüften Kontakte die min. Lehre noch halten können. |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Freier Fall | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Anforderung Sichtprüfung | Unzulässig sind lose Teile oder Beschädigungen, die die Funktion beeinträchtigen. |
| Artikelnummer | 1407446 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CMI |
| GTIN | 4046356775670 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 483,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 472,9 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 24,925 kg CO2e |