NBC-M12FS/ 1,0-94B/R4AC - Netzwerkkabel
1407443

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 1 m

Produktdetails









Kompatible Produkte