NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO - Netzwerkkabel
1407436

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte