NBC-MS/10,0-94B/R4AC SCO - Netzwerkkabel
1407417

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte