NBC-M12FSD/ 5,0-93E/R4MC - Netzwerkkabel
1407390

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Buchse gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 Clipverriegelung / IP67, Kabellänge: 5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte