NBC-MSD/10,0-93E/R4QC SCO - Netzwerkkabel
1407375

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte