NBC-M 8MS/ 5,0-93B/R4AC - Netzwerkkabel
1407354

Netzwerkkabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte