SAC-5P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1407337
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen
Produktdetails
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | PA 6.6 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 5 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 5 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 2 m |
RADOX® schwarz geschirmt [28R] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 70 kg/km |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | RADOX® schwarz geschirmt [28R] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,18 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,43 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,20 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | weiß 1, weiß 2, weiß 3, weiß 4, weiß 5 |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 40,1 Ω/km |
Nennspannung Kabel | 600 V AC (Ader-Erde, U0) |
1000 V AC (Ader-Ader, U) | |
≤ 720 V AC (Ader-Erde) | |
≤ 1200 V AC (Ader-Ader, Um) | |
≤ 900 V DC (Ader-Erde, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ader-Ader) | |
Prüfspannung | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 4 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 19 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 25 mm |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 50155 |
Artikelnummer | 1407337 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CDA |
GTIN | 4046356774536 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 168,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 174,1 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
SCIP | c9529007-8f2d-4a00-8b42-ec6ff9da3c38 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,319 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SAC-5P-MR SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412175
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
KMK HP (25X6) - Kabelmarkerträger 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmarkerträger 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Leitermarkierung 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Leitermarkierung 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Leitermarkierung 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Leitermarkierung 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg