SAC-5P-MS/ 5,0-28R SCO RAIL
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1407326
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Bahnanwendungen
Produktdetails
| Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Bahnanwendungen |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Material Griffkörper | PA 6.6 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 5 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 5 m |
| RADOX® schwarz geschirmt [28R] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 70 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | RADOX® schwarz geschirmt [28R] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,18 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,43 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,20 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE-X |
| Einzelader, Farbe | weiß 1, weiß 2, weiß 3, weiß 4, weiß 5 |
| Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 40,1 Ω/km |
| Nennspannung Kabel | 600 V AC (Ader-Erde, U0) |
| 1000 V AC (Ader-Ader, U) | |
| ≤ 720 V AC (Ader-Erde) | |
| ≤ 1200 V AC (Ader-Ader, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Ader-Erde, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Ader-Ader) | |
| Prüfspannung | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 4 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 19 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 25 mm |
| Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Normbezeichnung | Schock, Vibration |
| Normen/Bestimmungen | EN 50155 |
| Artikelnummer | 1407326 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CDA |
| GTIN | 4046356774420 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 365,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 379,1 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 60579cba-a068-4362-b317-b723c6b95305 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,703 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SAC-5P-MR SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412175
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
PATG HF 3/18 - Ader-Bezeichnungsträger 1014059
-
PATG HF 3/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1014060
-
PATG HF 3/30 - Ader-Bezeichnungsträger 1014061
-
PATG HF 4/18 - Ader-Bezeichnungsträger 1014065
-
PATG HF 4/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1014066
-
PATG HF 4/30 - Ader-Bezeichnungsträger 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelmarkerträger 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmarkerträger 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Schrumpfschlauch 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Schrumpfschlauch 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Schrumpfschlauch 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Schrumpfschlauch 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Leitermarkierung 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Leitermarkierung 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Leitermarkierung 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Leitermarkierung 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Steckverbinder 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Steckverbinder 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Steckverbinder 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Steckverbinder 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Steckverbinder 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Steckverbinder 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Steckverbinder 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Steckverbinder 1021816
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg