SAC-4P- 5,0-28R/FS SCO RAIL
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1407318
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, für Bahnanwendungen
Produktdetails
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Bahnanwendungen |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | PA 6.6 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 SPEEDCON |
Polzahl | 4 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 5 m |
RADOX® schwarz geschirmt [28R] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 56 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | RADOX® schwarz geschirmt [28R] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,18 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,43 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,40 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PE-X |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE-X |
Einzelader, Farbe | weiß 1, weiß 2, weiß 3, weiß 4 |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 40,1 Ω/km |
Nennspannung Kabel | 600 V AC (Ader-Erde, U0) |
1000 V AC (Ader-Ader, U) | |
≤ 720 V AC (Ader-Erde) | |
≤ 1200 V AC (Ader-Ader, Um) | |
≤ 900 V DC (Ader-Erde, V0) | |
≤ 1500 V DC (Ader-Ader) | |
Prüfspannung | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 3 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 4 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 17 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 22 mm |
Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivität | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxizität | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rauchgasdichte | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Ölbeständigkeit | nach IRM 902, 72 h bei 100 °C |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4) | |
Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IRM 903, 168 h bei 70 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 50155 |
Artikelnummer | 1407318 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4046356774345 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 281,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 287,4 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
SCIP | cd1c8d5e-7d93-4cf5-a6e4-68a5f691b6c3 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,982 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412169
-
SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412167
-
SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412168
-
SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1412171
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
PATG HF 3/18 - Ader-Bezeichnungsträger 1014059
-
PATG HF 3/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1014060
-
PATG HF 3/30 - Ader-Bezeichnungsträger 1014061
-
PATG HF 4/18 - Ader-Bezeichnungsträger 1014065
-
PATG HF 4/23 - Ader-Bezeichnungsträger 1014066
-
PATG HF 4/30 - Ader-Bezeichnungsträger 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelmarkerträger 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmarkerträger 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Schrumpfschlauch 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Schrumpfschlauch 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Schrumpfschlauch 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Schrumpfschlauch 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Leitermarkierung 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Leitermarkierung 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Leitermarkierung 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Leitermarkierung 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Steckverbinder 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Steckverbinder 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Steckverbinder 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Steckverbinder 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Steckverbinder 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Steckverbinder 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Steckverbinder 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Steckverbinder 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Steckverbinder 1021816
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg