SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - Sensor-/Aktor-Kabel
1407288

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahl-Zentralschraube und zusätzlicher Silikondichtung (rot)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -20 °C ... +85 °C
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose