HC-HS06-I-UT-F 7-12 - Kontakteinsatz
1406533

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B16, Buchse, Schraubanschluss, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373