SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1406486
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, mit 2 LEDs, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Leitungslänge
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose