SAC-3P-M 8MS/ 3,0-600 FB
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1406470
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Lebensmittelindustrie |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verschraubung | Polypropylen |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm (M8-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M8 |
Polzahl | 3 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 3 m |
PP halogenfrei grau [600] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 19 kg/km |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PP halogenfrei grau [600] |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,20 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PP-EPDM |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7035 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolation) |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 40 mm |
Leiterwiderstand max. | 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 21 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 42 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±270 °/m, Torsionszyklen: ≥4000000, Torsionshäufigkeit: max.25 Torsionszyklen/min |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach DIN EN 50267-2-1 | |
Sonstige Beständigkeit | Kältewickel- und Kälteschlagbeständig (nach DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Besondere Eigenschaften | FDA konform nach FDA 21 CFR 177.2600 |
hochflexibel | |
schleppkettentauglich | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
M8 | |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Normbezeichnung | Materialkonformität |
Normen/Bestimmungen | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikelnummer | 1406470 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1BBA |
GTIN | 4046356780353 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 67 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,886 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Verschmutzungen schnell erkennen – dank heller Farbe
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg