SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Verteiler
1405619
AS-Interface Verteiler in hoher Schutzart, für einen Abzweig von einer Flachleitung auf eine gerade, A-kodierte, 2-polige M12 Buchse
Produktdetails
| Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
| Polzahl | 2 |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung UN | ≤ 32 V DC |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | AS-i Durchdringungstechnik |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (M12-Buchse) (AS-i+) | 3.1 (AS-i Verteiler) |
| 2 (M12-Buchse) | N.C. | |
| 3 (M12-Buchse) (AS-i-) | 3.2 (AS-i Verteiler) | |
| 4 (M12-Buchse) | N.C. | |
| 5 (M12-Buchse) | N.C. | |
| Bussystem | AS-Interface |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Material Gehäuse | PBT |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Verteiler AS-i Schraubverriegelung |
| Polzahl | 2 |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PBT (Kontaktträger) | |
| PBT (Gehäuse) | |
| Edelstahl (Verschraubung) | |
| Anzugsdrehmoment | 1,65 Nm (Verriegelungsschraube) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 2 (5) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| TPE-U (Kontaktträger) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1405619 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1GFA |
| GTIN | 4046356754958 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 44 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,219 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1555745
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
SZK PH2 VDE - Schraubendreher 1205163