HC-HV10-I-CT-M - Kontakteinsatz
1405264

Kontakteinsatz, Polzahl: 10+2+PE, Baugröße: B24, Leistungskontakte: 10, Steuerkontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373