HC-HV06-I-CT-F - Kontakteinsatz
1405263

Kontakteinsatz, Polzahl: 6+2+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373