VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M
-
Flachleitung
1404935
AS-Interface TPE Flachleitung mit UL in schwarz, für die zusätzliche Energieversorgung, 2 x 1,5 mm2, 100 m Ring
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Sensorart | AS-Interface |
Polzahl | 2 |
Signalart/Kategorie | AS-Interface |
Leitungslänge | 100 m |
Leitungsgewicht | 64 kg/km |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | nein |
Leiteraufbau | 2 x 1,5 mm² |
Leiterart | Flachleitung |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 84x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 16 |
Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,5 mm |
Außenmantel, Material | TPE |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | TPE |
Einzelader, Farbe | braun, blau |
Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 13,7 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 48 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | ≥ 6 mm (einmalig) |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 8000000, Biegeradius: 75 mm, Verfahrrichtung: horizontal, über Breitseite, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrrichtung: vertikal, über Breitseite | |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
Ölbeständigkeit | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Besondere Eigenschaften | UL-Style 2103 |
CSA-File LL55255-42 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (beweglich verlegt) |
-40 °C ... 105 °C (fest verlegt) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 105 °C |
Artikelnummer | 1404935 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1LFA |
GTIN | 4046356339247 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.453 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.453 g |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 88,885 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg