VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M
-
Flachleitung
1404906
AS-Interface PVC Flachleitung mit UL in gelb, 2 x 1,5 mm2, 100 m Ring
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel Meterware |
| Polzahl | 2 |
| Übertragungsrate | 167 kBit/s |
| Signalart/Kategorie | AS-Interface, 167 kBit/s |
| Leitungslänge | 100 m |
| Leitungsgewicht | 73 kg/km |
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | nein |
| Leiteraufbau | 2 x 1,5 mm² |
| Leiterart | Flachleitung |
| Leiteraufbau Signalleitung | 84x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 16 |
| Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,5 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | zitronengelb RAL 1012 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | TPE |
| Einzelader, Farbe | braun, blau |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,50 mm |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 13,7 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 32 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | ≥ 6 mm (einmalig) |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 8000000, Biegeradius: 75 mm, Verfahrrichtung: horizontal, über Breitseite, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
| Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrrichtung: vertikal, über Breitseite | |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) | |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| Ölbeständigkeit | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
| Besondere Eigenschaften | UL Type CL2 accord. to UL 13 and NEC Article 725 |
| UL Type CMG accord. to UL 444 and NEC Article 800 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -20 °C ... 90 °C (beweglich verlegt) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -30 °C ... 90 °C (fest verlegt) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 90 °C |
| Artikelnummer | 1404906 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1LFA |
| GTIN | 4046356327633 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.541 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.025 g |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 89,99 kg CO2e |